1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. AS-i kaapelointiteknologia
  5. Lattakaapelihaarottimet ja veitsiliitosliittimet

AS-i kaapelointiteknologia - Lattakaapelihaaroittimet ja veitsiliitosliittimet

  • Erillisellä 24 V jännitesyötöllä varustettujen AS-i-modulien kytkentä
  • AS-i-komponenttien luotettava kytkentä kentällä
  • Käyttö märissä tiloissa
  • Nopea ja helppo asentaa
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita


Lattakaapelihaaroittimet ja -kiinnittimet

AS-i lattakaapelikiinnittimiä käytetään muodostamaan yhteys koneiden ja laitteistojen AS-i-johdotuksessa AS-i lattakaapelin ja tavanomaisen liitinteknologian välillä. Valikoimassa on malleja, joilla voidaan siirtyä lattakaapelista M12-liittimeen tai pyörökaapeliin.
AS-i-lattakaapelihaaroittimet mahdollistavat esimerkiksi pistojohdoilla jotka laajentavat AS-i-verkkoa.
Kiinnittimiä ja haaroittimia on saatavilla erilaisina versioina. Panimoissa, meijereissä ja prosessitekniikassa käytettäväksi on saatavilla kestävällä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kotelolla varustettuja laitteita. Ne kestävät painepesua syövyttävillä pesuaineilla, niillä on korkea suojausluokka, hygieenisen suunnittelu ja korkea lämpötilakestoisuus.