1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. Kenttäväyläkomponentit
  5. RFID UHF - Lukijat

RFID UHF - Lukijat

  • Käyttö materiaalivirtojen ohjauksessa, intralogistiikassa ja kuljetinjärjestelmissä
  • Sopii RFID-tunnisteiden lukemiseen ja kirjoittamiseen
  • Neljä kanavaa RFID-antennien kytkemiseen
  • Luotettava tiedonsiirron ohjaus RFID-antennien avulla

RFID UHF - Lukijat



RFID UHF -lukija

UHF-mittausyksikkö ohjaa tiedonvaihtoa RFID-antennien tai anturi-/toimilaitetason kanssa, kommunikoi ylemmän tason ohjauksen kanssa ja mahdollistaa laitteen konfiguroinnin verkkopalvelimen kautta. Laitteessa on neljä kanavaa, jotka voidaan liittää kenttälaitteisiin ja lisäksi neljä digitaalituloa ja -lähtöä. Erilaiset versiot sallivat UHF-mittausyksiköiden käytön Euroopassa ja sen ulkopuolella.
Mittausyksikköä voidaan käyttää esim. tuotannossa, intralogistiikassa ja kuljetintekniikassa.
UHF-mittausyksikkö siirtää tietoja ohjausjärjestelmiin Ethernet IP:n tai Ethernet TCP/IP:n kautta.