ifm:n kenttäväyläkomponenttien valikoima koostuu Gateway-yksiköistä, IO-Link-Master-laitteista, RFID-mittausyksiköistä ja kulma-antureista. Gateway-yksiköt luovat yhteyden AS-i:stä tavallisimpiin kenttäväyliin kuten EtherNet/IP, Profibus, Profinet ja EtherCAT. Ne ohjaavat tiedonvaihtoa luotettavasti anturi-/toimilaitetasolla ja kommunikoivat nopeasti ylemmän tason ohjauksen kanssa. Niitä on lisäksi saatavilla ohjausjärjestelmätoiminnolla tai virhesuojatulla ohjausjärjestelmällä varustettuna.
IO-Link-Master-laitteilla voidaan liittää IO-Link-laitteita, esimerkiksi antureita, venttiilejä tai binäärisiä tulo-/lähtömoduuleja ja niissä on integroitu kenttäväyläliitäntä. Valikoimassa on malleja kytkentäkaappiin asennettavaksi tai kenttäkäyttöön.
RFID-mittausyksiköt ohjaavat tiedonvaihtoa RFID-antenneihin ja kommunikoivat kenttäväylän kautta ylemmän tason ohjauksen kanssa.
Absoluuttiset kulma-anturit ovat vahvistaneet paikkansa monissa valmistusprosesseissa ja tuotantoprosesseissa vahvistaneet paikkansa luotettavina mittausmuuntimina tarkkoihin asemointitehtäviin. Niitä on saatavilla yksikierros- tai -monikierrosantureina CAN- tai Profibus-liitännällä.