You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Teollisuuden tiedonsiirto
  3. AS-i I/O-modulit

AS-i I/O-modulit

  • ClassicLine: Kenttäasennettavat modulit pika-asennustekniikalla, myös räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
  • CompactLine: Luotettavat kytkentämodulit vaativiin olosuhteisiin
  • SmartLine: Keskusasennettavat modulit
  • ProcessLine: Ruostumattomatomien teräsmodulien (suojausluokka IP 69K) käyttö elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa
  • Kompaktit, valaistut painikemodulit hyvällä valoteholla

AS-i I/O-moduulit

Hajautetut AS-i I/O-moduulit kytkevät binäärit ja analogiset anturit ja toimilaitteet AS-i-liitännän kautta Gateway-yksikköön tai ohjausjärjestelmään. Kenttäkäyttöön on saatavilla moduuleja pika- ja ruuvausasennustekniikalla. Kaksijohtiminen lattakaapeli liitetään napaisuussuojatusti veitsiliitosteknologian avulla. Anturit ja toimilaitteet kytketään hyväksi todetuilla, kestävillä pistokeliitännöillä.
AS-i-ProcessLine-moduulit on suunniteltu erityisesti märkiin tiloihin elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa. Niiden kotelo on tehty kokonaan ruostumattomasta teräksestä ja suojausluokka on IP 69K, joten ne sopivat hyvin hygieenisiin tiloihin, joissa tarvitaan säännöllisiä painepesuja.
AS-i SmartLine-moduulit on suunniteltu käytettäväksi kytkentäkaapeissa. Pienen, kompaktin rakenteensa ansioista ne sopivat myös käytettäväksi paikan päällä kytkentäkaapeissa.
Pienille koteloille, kytkentäkaapeille ja käyttöpaneeleille on saatavilla AS-i-piirilevyjä.
ifm:n tuotevalikoimassa on digitaalisilla ja analogisilla tuloilla ja lähdöillä varustettuja moduuleita.