AS-i on valmistajasta riippumaton standardi ensimmäisen kenttätason toimilaitteiden ja antureiden liittämiseen. AS-i on vahvistanut paikkansa taloudellisena johdotusjärjestelmänä automaatiotekniikassa.
Kaksisäikeinen lattakaapeli välittää tietoja ja energiaa. Siten vähennetään kaapelointitarvetta merkittävästi, sillä tavallinen jokaisen anturin tai toimilaitteen rinnakkaisjohdotus ohjaukseen on tarpeeton. Tällöin käyttäjä säästää myös paljon liittimiä, jakolaatikkoja, tulo-/lähtökortteja ja kaapeleita.
Ohjausjärjestelmällä varustetut AS-i Gateway-yksiköt ohjaavat tiedonvaihtoa luotettavasti anturi-/toimilaitetasolla ja kommunikoivat nopeasti ylemmän tason ohjauksen kanssa. Niitä voidaan käyttää itsenäisinä hajautettuina ohjausjärjestelminä tai Gateway-yksikkönä tavallisimpiin kenttäväyliin. Valikoimassa on EtherNet/IP-, Profibus-, Profinet-, EtherCAT- ja CANopen-liitäntöjä.
Hajautetut AS-i I/O-moduulit kytkevät binäärit ja analogiset anturit ja toimilaitteet AS-i-liitännän kautta Gateway-yksikköön tai ohjausjärjestelmään.
Kaksijohtiminen lattakaapeli liitetään napaisuussuojatusti veitsiliitosteknologian avulla. Anturit ja toimilaitteet kytketään hyväksi todetuilla, kestävillä pistokeliitännöillä.