1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  5. Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa

Paineanturit / Tyhjiöanturit - Käyttö räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksissa

  • Kaksi binäärilähtöä, joista toinen voidaan konfiguroida analogialähdöksi
  • Maakohtaiset paineyksiköt valittavissa
  • Muistitoiminto / suurin mitattu järjestelmäpaine
  • Selkeä LED-näyttö
  • Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin


Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla

Sarjan PN0 ja PI0 paineantureiden kotelot on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ne sopivat käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla.
Laitteissa on binäärilähtö, joka voidaan ohjelmoida sulkeutuvaksi tai avautuvaksi, ja skaalattava analogialähtö mittausarvojen ilmoittamista varten. Kestävät mittakennot ja niiden korkea toistotarkkuus takaavat pitkäaikaisesti vakaan käytön ja kulumattoman toiminnan miljoonien painesyklien aikana.
Parametrien asetus tapahtuu suoraan anturissa olevilla painikkeilla. Helposti luettavissa, intuitiivisesti käytettävä, sivuttain ja 180°:een kulmassa käännettävä näyttö yhdessä intuitiivinen käytettävyyden kanssa mahdollistaa nopean ja helpon käyttöönoton. Paineyksiköt (bar/mbar, kPa/MPa, psi) ovat vapaasti valittavissa. Elektroninen lukitus suojaa laitetta tahattomalta käytöltä.