ifm:n tarjonnassa on laaja valikoima elektronisia paineantureita, jotka vastaavat erilaisten teollisten sovellutusten vaatimuksia. Miljoonia kertoja hyväksi todettu keraamis-kapasitiivinen mittauskenno saa tuekseen ruostumattomasta teräksestä paksukalvotekniikalla toteutetun venymäliuska-anturin mittauskennon (rakennesarjat PK, PV, PT) ja pietsokestävän mittausmenetelmän (pneumaattisiin sovellutuksiin).
Kaikissa laitteissa on kestävä kotelo eikä niihin tarvita minkäänlaisia liikkuvia osia, kuten mäntiä tai jousia. Lopputulos: Anturit ovat erittäin iskun- ja tärinänkestäviä ja toimivat täysin kulumattomasti ja huoltovapaasti.
Hyväksi todettu keraamis-kapasitiivinen mittausperiaate ei syövy ja on pitkäaikaisesti vakaa. Se takaa samana pysyvän mittausarvojen tarkkuuden pidemmällä aikavälillä. Anturit kestävät dynaamisia paineiskuja ja takaavat korkean ylikuormitussuojauksen – myös äärimmäisissä painepiikeissä, joita esiintyy esim. nopeasti sulkeutuvissa venttiileissä.
Laitteilla, joissa on paksukalvotekniikalla toteutettu venymäliuska-anturi ruostumattomasta teräksestä valmistetussa mittauskennossa, on erittäin kompakti ja kestävä rakenne. Niitä voidaan käyttää melkein kaikilla teollisuudenaloilla. Ilman tiivistettä hitsattu ruostumaton teräskenno takaa korkean turvallisuusasteen, erityisesti sovellutuksissa, joissa kaasupaine on jopa 600 bar, sekä ilmastointi- ja jäähdytystekniikassa, jossa käytetään syövyttävää kylmäainetta (freonia).