You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Turvateknologia
  4. AS-i turvateknologia
  5. Turvamonitorit

AS-i-turvateknologia (Safety at Work) - Turvamonitorit

  • Erilaisia lgiikkatoimintoja
  • Jopa 31 AS-i-turva-slaveyksikön valvonta
  • Sovellutusalueita: ovien valvonta, turvavaloverhot, hätä-seis-kytkimet, kahden käden ohjaukset
  • Kaksi OSSD-lähtöä, jotka voidaan kytkeä pois päältä toisistaan riippumatta
  • TÜV-hyväksyntä EN 954-1 ja IEC 61508 mukaan

AS-i-turvateknologia (Safety at Work) - Turvamonitorit


Monitorit, ohjausjärjestelmät ja Gateway-yksiköt

AS-i-turvamonitoreja käytetään AS-i-järjestelmässä suojalaitteiden, esim. HÄTÄ-SEIS-kytkinten valvontaan.
Ne valvovat lähetettäviä koodijaksoja AS-i-verkossa. Jos viesteissä on poikkeamia tai aika ylittyy, monitori vie laitteen turvalliseen tilaan.
Laitteesta on saatavilla kaksi eri mallia: yhdellä tai kahdella redundantisti suunnitellulla lähdön kytkinelementillä. Se voidaan asettaa haluttuun AS-i-järjestelmän kohtaan. Useampaa AS-i turvamonitoria voidaan käyttää AS-i Master -laitteena. Sen vuoksi on ryhmittely turva-AS-i Slave -yksiköiden mittaamiseksi ilman ongelmia mahdollista.
Ohjelmiston kautta voidaan turvareleestä tutut toiminnot, kuten "HÄTÄ-SEIS", "Seis-kategoriat 0 tai 1", "Kahden käden käyttö" tai "Vahvistuskytkin". AS-i turvamonitori korvaa siten monet perinteiset turvareleet.