1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Turvateknologia
  4. Turvavaloverhot

Turvavaloverhot

Turvavaloverhot

Turvavaloverhoja käytetään aina silloin, kun vaara-alueet on luotettavasti suojattava. Niitä ovat optoelektroniset suojalaitteet, jotka koostuvat lähettimestä ja vastaanottimesta. Ne vastaavat tyypin 2 / SIL 1 tai tyypin 4 / SIL 3 turvateknisiä vaatimuksia.
Tyypillisiä käyttötapauksia ovat käyttörajoitukset ja vaara-alueen valvonta robottisoluissa ja valmistuslinjoilla. Elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden käyttöön on saatavilla laitteita, joissa on suojaputki ja joilla on korkea suojausluokka. Jotta materiaalia voidaan kuljettaa turvallisesti puristimissa ja sahoilla, niihin sopivat turvavaloverhot, joissa on kelluva varjostus (Floating Blanking).