3D-kamera mittaa tilojen ja kohteiden tilavuusmitat yhdellä silmäyksellä. Toisin kuin laserskannerit, se ei tarvitse liikkuvia osia ja siksi se on kestävä ja kulumaton. Se mittaa anturin ja sen lähettyvillä olevan pinnan etäisyyttä pisteillä valon kulkuajan mittausmenetelmällä. Kamera valaisee näkymän sisäisellä infrapunavalonlähteellä ja laskee etäisyyden pinnasta heijastuvan valon avulla.
Käyttöalueita ovat pakkaus-, varasto- ja kuljetintekniikka, lentokenttälogistiikka, törmäyssuoja, robotiikka sekä tila- ja henkilövalvonta.
Kun laite integroidaan koneeseen, voidaan kameran tuottamia mittaustietoja arvioida yleisesti markkinoilla olevalla kuvantyöstöohjelmilla. Käytettävissä on ohjelmistonkehityspaketti, joka sisältää esimerkkiohjelmakoodin eri ohjelmointikielillä.