1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Teollisuuden konenäkö
  4. Konenäköanturit
  5. Kohteentunnistus

Konenäköanturit - Kohteentunnistus

  • Asentoriippumaton hahmontunnistus
  • Stand-alone-laite sisäänrakennetulla valaistuksella
  • Kompakti ja kestävä kotelo
  • Intuitiivinen, käyttäjäystävällinen käsittely
  • Tehokas Ethernet-liitäntä tiedonsiirtoon

Konenäköanturit - Kohteentunnistus



Kohteentunnistus

Kohteentunnistusanturi O2D, jossa on asennosta riippumaton hahmontunnistus, ratkaisee esim. paikallaolon ja aseman valvontaan, laadunvalvontaan ja erilaisiin lajittelu- ja laskentatehtäviin liittyviä tehtäviä. Se sopii optimaalisesti sovellutuksiin, joissa kohteen ääriviivat ovat toistuvat ja kiinteät.
Anturi tunnistaa testikappaleen hahmon ja vertaa sitä yhden tai useamman referenssikuvassa olevan mallin ääriviivoihin. Asennosta riippumaton kohteentunnistus vertaa koe-esinettä esiannettuihin tietoihin ja välittää tulokset "hyvä"/"huono" sekä asennot ja kääntökulmat ylemmän tason ohjausjärjestelmälle. Parametrointi voidaan suorittaa laitteessa tai helppokäyttöisen, valikkopohjaisen parametrointiohjelmiston avulla.