1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit
  4. Standardisignaalien käsittelyjärjestelmät
  5. Näyttöyksiköt valvontatoiminnoilla

Standardisignaalien käsittelyjärjestelmät - Näyttöyksiköt valvontatoiminnoilla

  • Selkeälukuinen 6-numeroinen LED-näyttö
  • AC- ja DC-versiot
  • Analogisten standardianturisignaalien luotettava valvonta
  • Vapaasti skaalattavat näyttöarvot ja signaaliyhdistelmät
  • Binäärilähtö raja-arvojen luotettavaan valvontaan


Näytöt valvontatoiminnolla

Monitoiminäyttö näyttää fysikaalisia suureita, jotka voidaan johtaa analogisista standardisignaaleista. Laitteen toiminta voidaan sovittaa kunkin sovellutuksen mukaiseksi erilaisilla parametreilla.
Molemmat analogiset tulot voidaan skaalata toisistaan riippumatta ja näyttää yksittäin tai yhdessä. Siten esim. konfigurointi paine-eronäyttönä tai prosentuaalisena näyttönä on mahdollista.
Molemmat binäärilähdöt voidaan myös asettaa toisistaan riippumatta. Näin esimerkiksi säiliön automaattista täyttöä voidaan säädellä pumpulla.
Näyttö voidaan kätevästi asentaa koteloon kytkintauluihin.