You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Venttiili- ja toimilaiteanturit
  5. Kytkentävahvistimet anturisignaalien muuntamiseen

Kytkentävahvistimet anturisignaalien muuntamiseen

  • Sisäänrakennettu teholähde antureiden jännitesyöttöön
  • Tilaa säästävä kapea kotelorakenne
  • Irrotettavat ruuviliittimet yksinkertaistavat asennusta
  • PNP- tai NPN-ohjaus
  • Yksi- tai kaksikanavainen malli

Kytkentävahvistimet anturisignaalien muuntamiseen


Kytkentävahvistin anturisignaalien muuntamiseen

Tavanomaisten anturien transistorilähdöt on mitoitettu pienille kuormitusvirroille. Jos käyttäjä haluaa kytkeä suurempia virtoja tai jopa vaihtovirtoja, on käytettävä vahvistinta. Tämä käyttää anturisignaalia lähtöreleen ohjaamiseen.
ifm tarjoaa kytkentävahvistimia yksi- ja kaksikanavaisena mallina. Niissä on sisäänrakennettu laaja-alainen verkkolaite (110...240 V AC) liitettyjen antureiden syöttämiseksi jännitteellä (24 V DC). Kytkentävahvistimien malli on kapea ja se tarvitsee vain vähän tilaa ohjauskeskuksessa.