1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Venttiili- ja toimilaiteanturit
  5. Venttiilianturit pystykaraventtiileille

Venttiilianturit pystykaraventtiileille

  • Paikoitustakaisinkytkentä yksi- ja kaksitoimisille venttiileille ja kalvoventtiileille
  • Vapaasti valittavat binäärilähdöt: venttiili auki / kiinni, huoltoasento
  • Korvaa kolme binäärikytkintä
  • Resoluutio 0,2 mm koko mittausalueella
  • Venttiilin asentojen ohjelmointi painikkeilla


Venttiilianturit pystykaraventtiileille

Venttiilianturi ilmoittaa luotettavasti lineaarisella toimilaitteella varustettujen venttiilien asennon. Anturi ilmoittaa ohjaukselle jopa kolme tärkeää venttiiliasentoa: Venttiili auki, venttiili suljettu ja mikä tahansa väliasento, esim. istukasta nousua varten.
Korkea siirtoetäisyyden resoluutio mahdollistaa lisäksi venttiilien lautastiivisteiden kulumisen tunnistuksen ja auttaa siten tunnistamaan ennakoivat huoltotoimenpiteet. Huoltovälit voidaan sovittaa todelliseen kulumiseen, mikä lisää käyttöikää ja käytettävyyttä.
Venttiiliantureita käytettäessä ei tarvita useampien yksittäisten paikannuksen takaisinkytkentälaitteiden työlästä asennusta.
Kytkentäpisteet voidaan asettaa helposti painiketta painamalla. Se säästää aikaa vievää mekaanista kohdistusta vastaaviin venttiiliasentoihin. Asennustoleransseja ja kytkentäetäisyyksiä ei enää tarvitse ottaa huomioon.
LED-valot ilmaisevat kolme mahdollista venttiiliasentoa.
Saatavilla on venttiiliantureita binäärilähdöillä, analogialähdöllä tai AS-i-liitännällä.