1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Venttiili- ja toimilaiteanturit
  5. Asennussarjat venttiilitoimilaitteille

Asennussarjat venttiilitoimilaitteille

  • Anturi, venttiili, tunnistusnokka ja kytkentäkaapeli: Kaikki yhdessä paketissa
  • Kaikille VDI / VDE 3845 mukaisille toimilaitteille
  • Esikytketty kaapeli solenoidiventtiilille
  • Kaksoisanturit sisäänrakennetulla AS-i-liitännällä
  • Huomattava kustannussäästö kytkentärasia-asennukseen verrattuna


Automatisointisarja kääntökäyttöön

Kaikkialla siellä, missä teollisessa prosessitekniikassa käsitellään nesteitä, ilmaa tai kaasua, käytetään venttiilejä annosteluun ja ohjaukseen. Induktiiviset rakennesarjojen IN ja AC23 kaksoisanturit mahdollistavat pneumaattisten kääntökoneistojen ja venttiililäppien sijaintien luotettavan tunnistuksen. Niitä käytetään yhdessä tunnistuskiekon kanssa (jota kutsutaan myös lätkäksi).
Lätkä asennetaan suoraan kääntökoneiston käyttöakseliin. Se on varustettu kahdella toisiinsa nähden 90° kulmassa eri korkeudella olevalla metalliruuvilla. Induktiivinen kaksoisanturi, jossa on kaksi päällekkäistä anturipintaa, havaitsee joko ylemmän tai alemman metalliruuvin ja siten venttiilin asennot "auki" tai "kiinni". Järjestelmä on kosketukseton ja toimii kulumattomasti ja itsepuhdistavasti. Se kestää erittäin hyvin ulkoisia vaikutuksia ja mekaanisia rasituksia kuten tärinää ja törmäyksiä.
Saatavilla on kaksoisantureita kahdella binäärilähdöllä tai AS-i-liitännällä.