You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Venttiili- ja toimilaiteanturit
  5. Anturit venttiilitoimilaitteille

Anturit venttiilitoimilaitteille

  • Nopea ja luotettava asennus vain kolmen ruuvin avulla
  • Laitteet M12-pistokeliitännällä tai kytkentärasialla
  • Kosketukseton ja itsepuhdistuva järjestelmä
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
  • Laaja valikoima tunnistusnokkia

Anturit venttiilitoimilaitteille


Induktiiviset kaksoisanturit kääntökoneistoille

Kaikkialla siellä, missä teollisessa prosessitekniikassa käsitellään nesteitä, ilmaa tai kaasua, käytetään venttiilejä annosteluun ja ohjaukseen. Induktiiviset rakennesarjojen IN ja AC23 kaksoisanturit mahdollistavat pneumaattisten kääntökoneistojen ja venttiililäppien sijaintien luotettavan tunnistuksen. Niitä käytetään yhdessä tunnistuskiekon kanssa (jota kutsutaan myös lätkäksi).
Lätkä asennetaan suoraan kääntökoneiston käyttöakseliin. Se on varustettu kahdella toisiinsa nähden 90° kulmassa eri korkeudella olevalla metalliruuvilla. Induktiivinen kaksoisanturi, jossa on kaksi päällekkäistä anturipintaa, havaitsee joko ylemmän tai alemman metalliruuvin ja siten venttiilin asennot "auki" tai "kiinni". Järjestelmä on kosketukseton ja toimii kulumattomasti ja itsepuhdistavasti. Se kestää erittäin hyvin ulkoisia vaikutuksia ja mekaanisia rasituksia kuten tärinää ja törmäyksiä.
Saatavilla on kaksoisantureita kahdella binäärilähdöllä tai AS-i-liitännällä.