1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Kosketusanturit
  5. Valopainikemodulit malli M22 metallikotelolla

Valopainikemodulit malli M22 metallikotelolla

  • Kompakti ja kestävä ruostumaton teräskotelo
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Käyttö säännöllistä puhdistusta vaativissa paikoissa
  • Dynaaminen toimintaperiaate suojaa luvatonta käyttöä vastaan
  • Helppo asennus kotelooon, jossa Ø 22.5 mm porausreikä


Tyypin M22 valopainike metallikotelossa

Kapasitiivisia kosketusantureita käytetään koneissa esim. käynnistys-/pysäytyspainikkeina, kuittauspainikkeina tai porttien avaamiseen ja sulkemiseen. Mekaanisiin kytkimiin verrattuna anturit työskentelevät kulumattomasti. Dynaamisesti tunnistavat kosketusanturit tunnistavat jo ihmisen käden lähestymisen ja vaimentavat mahdollisimman pitkälti kaikki häiriövaikutukset, kuten veden, jääkerrokset tai vieraskappaleet. Laukaisu on mahdollista esim. kertakäyttö- tai työkäsineet kädessä. Staattiset anturit tunnistavat kädet ja esineet myös lasin läpi niin kauan kuin tuntopinta on vaimennettu. Se tarjoaa suojaa esim. ilkivaltaa kohtaan. Bistabiilin toimintatavan anturit voidaan kytkeä päälle lyhyesti koskettamalla ja kytkeä pois päältä koskettamalla niitä lyhyesti uudestaan. Suojausluokan IP 69K kotelo kestää öljyjä ja on iskun- ja naarmunkestävä. Kirkkaan optisen ilmoituksen antavat LED-valot signalisoivat anturin käyttöä. Vihreät LED-valot ilmoittavat koneiden ja laitteiden tiloista ja niitä voidaan ohjata erillisesti.

Anturi voidaan asentaa kaikkiin koteloihin, joissa on Ø 22,5 mm:n reikä.