You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Kosketusanturit
  5. Kosketusanturit 100 mm halkaisijalla

Kosketusanturit 100 mm halkaisijalla

  • Kosketukseton kytkentä ilman painetta
  • LED-merkkivalot visuaaliseen takaisinkytkentään
  • Öljyn-, iskun- ja naarmuuntumisenkestävä
  • Reunus saatavana eri väreissä

Kosketusanturit 100 mm halkaisijalla


Kosketusanturit, joiden halkaisija on 100 mm

Kapasitiivinen mittausperiaate tunnistaa ihmisen käden lähestymisen. Dynaamiset kosketusanturit vaimentavat kaikki häiriövaikutukset, kuten veden, jääkerrokset tai vieraskappaleet. Laukaisu on kuitenkin mahdollista esim. kertakäyttö- tai työkäsineet kädessä. Staattiset anturit tunnistavat kädet ja esineet niin kauan kuin tuntopinta on vaimennettu. Kosketusanturit kytkevät jopa lasin läpi. Mekaanisiin kytkimiin verrattuna anturit työskentelevät kulumattomasti. Käytettäessä ei tarvitse painaa, sillä toiminta perustuu kosketukseen. Tämä parantaa merkittävästi käyttömukavuutta. Vihreitä LED-valoja voidaan ohjata erillisesti ja käyttää siten esim. koneiden ja laitteiden tilojen ilmoittamiseen.
Optisen ilmoituksen antavat LED-valot signalisoivat anturin käyttöä.
Teollisuudessa antureita käytetään koneissa käynnistys-/pysäytyspainikkeina tai kuittauspainikkeina.
Liikkuvassa kalustossa ja peräkärryissä antureita voidaan käyttää painikkeina. Lisäksi niitä voidaan käyttää pysäytyspainikkeina tai ovenavaajina.