1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Kuituvalokennot
  5. Koko tuotevalikoima

Kuituoptiset anturit ja vahvistimet - Koko tuotevalikoima

  • Kuituoptiikan yksinkertainen liittäminen vahvistinyksikköön
  • Säätöprosessi säästää aikaa ja kustannuksia käyttöönotossa
  • LED-näyttö käyttövalmiuden, lähtötilojen ja toimintojen tarkistamista varten
  • Akryyli- tai lasikuitukaapelit erilaisiin sovellutuksiin
  • Nopea ja helppo asentaa


Kokonaisvalikoima

Jos optoelektronisten vakioantureiden asennukseen jää vain vähän tilaa, otetaan käyttöön kuituvalokennojärjestelmät, joita kutsutaan myös kuituoptisiksi järjestelmiksi. Näissä järjestelmissä mittauselektroniikka ja kuituvalokennot asennetaan erikseen.
Se mahdollistaa asentamisen erittäin ahtaisiin tiloihin ja vaikeapääsyisiin kohtiin.

Kuituvalokennojärjestelmiä on saatavilla lähetin/vastaanotinpareina ja peilistä heijastavina antureina.

Akryylkuituvalokennoja käytetään vakiosovellutuksissa, jos lämmönkestävyyden tai kemiallisen kestävyyden suhteen ei ole erityisvaatimuksia. Ne ovat käyttäjän jälkivarusteltavissa ja edullisempia kuin lasikuituvalokennot.

Silikaattilasista valmistetut kuituvalokennot kestävät kuumuutta ja ovat kestävämpiä vanhenemista ja kemiallisia aineita vastaan kuin akryylikuituvalokennot. Niiden optiset ominaisuudet eivät taitettaessa muutu. Lasikuituvalokennoja ei käyttäjä voi itse konfiguroida.

Sovelluksissa, joissa tarvitaan äärimmäisen pieniä taivutussäteitä, voidaan käyttää High-Flex-kuituvalokennoja