You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Etäisyysanturit

Etäisyysanturit

PMD-teknologia

### PMD-anturit valon kulkuajan mittauksella (PMD = Photo-Misch-Detektor) yhdistävät seuraavat edut: suuri toimintaetäisyys, luotettava taustavaimennus, näkyvä punainen valo, suuri toimintareservi, ja tämä nyt myös valinnaisesti yhdessä laserluokan 1 tai 2 kanssa. Näin ne ovat älykäs vaihtoehto vakioantureille, joiden kanssa ne ovat hinnaltaan samalla tasolla.

Mitä helpoin käyttää
Kytkentäpisteen säätö tapahtuu helposti ja senttimetrin tarkasti "+ / -" -painikkeiden ja näytön avulla säätörengasta kiertämällä (Easy-turn) tai vaihtoehtoisesti IO-Linkillä, jonka kautta myös tosiarvo voidaan lukea.

Mitkä tahansa pinnat ja asennus
Kiiltävät, matat, tummat tai vaaleat kohteet minkä värisenä tahansa: OID tarjoaa luotettavan taustavaimennuksen ja vapaasti valittava tulokulma sallii joustavat asennuspaikat. Tämä helpottaa asennusta ja säästää kustannuksia.

Laserluokka 1
Laserluokan 1 versiot vastaavat autoteollisuuden sovellutusten vaatimuksia.