1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Laser-anturit
  5. Etäisyysanturit malli M30

Laser-anturit - Etäisyysanturit malli M30

  • Kompakti ja kestävä kotelo
  • Käyttäjäystävällinen tiedonsiirto IO-Linkin kautta
  • Pitkä tuntoetäisyys 2 m saakka
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Versiot lasersuojausluokka 1 tai 2


Etäisyysanturit, tyyppi M30

OID on IO-Link-etäisyysanturi, jossa on PMD-teknologialla (PMD, Photo-Misch-Detektor) toteutettu valon kulkuajan mittausjärjestelmä. Se yhdistää suuren toimintaetäisyyden, luotettavan taustavaimennuksen, näkyvän punaisen valon ja korkean toimintareservin edut kompaktiin, kestävään ruostumattomasta teräksestä valmistettuun M30-koteloon.
Korkea suojausluokka mahdollistaa käytön äärimmäisen vaativassa teollisuusympäristössä.

IO-Linkin ansiosta voidaan kytkentäpiste säätää helposti ohjauksen tai PC:n avulla. Tahaton virheellinen säätäminen suoraan anturilla on näin estetty, jolloin manipulointiturvallisuus lisääntyy.

Tarkan taustavaimennuksen ansiosta myös kiiltävät, mattapintaiset, tummat ja vaaleat kohteet tunnistetaan luotettavasti. Vapaasti valittava tulokulma sallii joustavat asennuspaikat, helpottaa asennusta ja säästää kustannuksia.

Laserluokan 1 versiot vastaavat autoteollisuuden sovellutusten vaatimuksia.