1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Laser-anturit
  5. Etäisyysanturit malli O1D

Laser-anturit - Etäisyysanturit malli O1D

  • Luotettava optinen etäisyysmittaus 10 m saakka
  • Kaksi binäärilähtöä, joista toinen voidaan konfiguroida analogialähdöksi
  • Skaalattava mittausalue ja ikkunatoiminto
  • Käyttö sovellutuksissa, joissa tarvitaan taustavaimennusta
  • Erinomainen hinta/laatusuhde


Etäisyysanturit, tyyppi O1D

O1D on etäisyysanturi, jossa on PMD-teknologialla (PMD = Photo-Misch-Detektor) toteutettu valon kulkuajan mittausjärjestelmä. Erittäin pienikokoisessa anturissa, vain 42 x 42 x 52 mm, on erittäin suuri tuntoetäisyys, luotettava taustavaimennus, näkyvä laservalosäde ja korkea toimintareservi.

Anturi kestää ulkoista valaistusta ja sitä voidaan käyttää teollisuushalleissa, joissa päivänvalo osuu ylhäältä suoraan anturiin tai kohteeseen. Se tunnistaa luotettavasti myös heijastavat kohteet, kuten metallipinnat; turvaliivien heijastusnauhat himmentyvät tehokkaasti. Mallin O1D avulla etäisyyksiä voidaan mitata luotettavasti myös silloin, kun valonsäde ei osu kohteen pintaan vaakasuorassa. Tämä sallii joustavat asennuspaikat, helpottaa asennusta ja säästää kustannuksia. Tarkan taustavaimennuksen ansiosta myös kiiltävät, mattapintaiset, tummat ja vaaleat kohteet tunnistetaan luotettavasti.

O1D-etäisyysanturi on suunniteltu asemointiin, nopeuden säätelyyn tai pinnankorkeuden mittaukseen. Sitä voidaan käyttää suojaamaan autonomisia teollisia kuljetusjärjestelmiä yhteentörmäyksiltä tai mahdollistamaan trukkien asemointitehtäviä varastoissa, joissa on korkeita hyllyjä.

Laserluokan 1 versiot vastaavat autoteollisuuden sovellutusten vaatimuksia.