1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Laser-anturit
  5. Suorakaiteenmuotoinen O5-malli teollisuusautomaatiosovellutuksiin

Laser-anturit - Suorakaiteenmuotoinen O5-malli teollisuusautomaatiosovellutuksiin

  • Pienten kohteiden tarkka tunnistus
  • Yksinkertainen suuntaus punaisen laservalopisteen avulla
  • Laaja valikoima asennustarvikkeita
  • Säätöprosessi säästää aikaa ja kustannuksia käyttöönotossa


Suorakaiteenmuotoinen O5-tyyppi teollisuusautomaatioon

Rakennesarjan O5 laserantureissa on laajat tunto- ja toimintaetäisyydet, monipuolinen asennus- ja kiinnityskonsepti sekä houkutteleva hinta-laatu-suhde. Tuotevalikoimassa on lähetin/vastaanotinpareja, peilistä heijastavia valokennoja ja kohteesta heijastavia antureita. Anturit tunnistavat pienimmätkin, läpimitaltaan jopa 1,5 mm:n, kohteet.

Anturit voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Saatavilla on erilaisia olemassa oleviin asennusolosuhteisiin sopivia kiinnityselementtejä.

Pistokeliitäntämalleissa liitäntäpistoketta voidaan kääntää 270° ja siten osoittaa se haluttuun suuntaan. Kohteessa tai heijastimessa näkyvä laservalosäde helpottaa antureiden kohdistusta käyttöönoton aikana.

Herkkyys ja kytkintoiminta voidaan helposti säätää painiketta painamalla.