You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Optoelektroniset anturit
  5. Suorakaiteenmuotoinen O4-malli pitkällä tuntoetäisyydellä

Optoelektroniset anturit - Suorakaiteenmuotoinen O4-malli pitkällä tuntoetäisyydellä

  • Pitkät tuntoetäisyydet
  • Säädettävä taustavaimennus
  • Erinomainen hinta/laatusuhde
  • Yleiskäyttöinen kiinnitys
  • Laaja valikoima järjestelmäkomponentteja helppoon ja varmaan asennukseen

Optoelektroniset anturit - Suorakaiteenmuotoinen O4-malli pitkällä tuntoetäisyydellä


Suorakaiteenmuotoinen O4 erittäin pitkällä toimintaetäisyydellä

Rakennesarjan O4 optoelektronisissa antureissa on erittäin laajat tunto- ja toimintaetäisyydet ja monipuolinen asennus- ja kiinnityskonsepti. Tuotevalikoimassa on lähetin/vastaanotinpareja, peilistä heijastavia valokennoja ja peilistä heijastavia antureita.

Suuren toimintaetäisyytensä ansiosta antureita käytetään puu-, paperi- ja autoteollisuudessa, kuljetus- ja kuljetintekniikassa sekä teräksen jalostuksessa.
Anturit voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Saatavilla on erilaisia olemassa oleviin asennusolosuhteisiin sopivia kiinnityselementtejä.

Pistokeliitäntämalleissa liitäntäpistoketta voidaan kääntää 270° ja siten osoittaa se haluttuun suuntaan.

Vaativissa sovellutuksissa voidaan anturit säätää tarkasti sovellutuskohtaisesti joko potentiometrillä tai painikkeesta painamalla. Pysyvästi asetetut mallit voidaan heti ottaa käyttöön.