You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Ultraäänianturit
  5. Malli M18 Cube metallikotelolla

Ultraäänianturit - Malli M18 Cube metallikotelolla

  • Kohteiden kosketukseton ja väreistä, läpinäkyvyydestä tai pinnasta riippumaton tunnistus
  • Tilaa säästävä kotelorakenne sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • Intuitiivinen tuntoetäisyyden säätö painikkeella
  • Ohjelmoitava binäärilähtö ja skaalattava analogialähtö
  • Kestävä suorakaiteenmuotoinen metallikotelo, M18-kierre sivulla

Ultraäänianturit - Malli M18 Cube metallikotelolla

Ultraäänianturit - tyyppi M18 Cube metallikotelossa

Ultraäänianturit mahdollistavat luotettavan paikannuksen ja jatkuvan kiinteiden, jauhemaisten ja nestemäisten aineiden tarkan etäisyyden mittauksen. Ne lähettävät ja vastaanottavat ääniaaltoja ultraäänialueella. Havaittava kohde reflektoi ääniaaltoja ja etäisyys määritetään käyntiaikamittauksen mukaan. Kosketukseton mittaus suoritetaan riippumatta kohteen väristä, läpinäkyvyydestä, pintaominaisuuksista tai kiiltävyysasteesta. Siten esimerkiksi pakkausteknologian läpipainopakkaukset ja elintarviketeollisuuden läpinäkyvät muovikuoret voidaan havaita luotettavasti.
Laitteet tunnistavat kohteet luotettavasti ja häiriöttömästi myös erittäin likaisissa, pölyisissä ja sumuisissa ympäristöolosuhteissa.
ifm:n kompaktissa ultraäänianturimallissa on erittäin pieni sokea alue, suuret toimintaetäisyydet ja laajat tunnistusalueet. Nelikulmainen UG Cube -malli on suunniteltu ahtaiden asennusolosuhteiden sovellutuksiin. Sivuttaisten M18-kierteiden ja alaspäin suunnatun pistokeliitännän ansiosta tämä malli sopii ihanteellisesti käytettäväksi kuljetintekniikassa.
Tuotevalikoimassa on ohjelmoitavissa olevalla binäärilähdöllä ja analogisella lähdöllä varustettuja laitteita. Lähtötoiminnon, kytkentäpisteiden ja mittausalueen säätö suoritetaan laitteesta painikkeen painalluksella.