You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Magneettianturit
  5. Paineenkestävät anturit

Paineenkestävät anturit

  • Painekestoisuus jopa 500 bar
  • Metallinen tuntopinta vaativiin olosuhteisiin
  • Korkea rikkoutumispaine
  • Teollisuussatandardin mukainen kotelorakenne
  • Elinikä yli 10 miljoonaa painejaksoa

Paineenkestävät anturit


Paineenkestävät anturit

Paineenkestäviä paikannusantureita käytetään tyypillisesti hydraulisylinterien männän tunnistukseen. Ne tunnistavat ainoastaan ferromagneettisia metalleja. Hydraulisylinterien rajakytkimenä käytön lisäksi antureita käytetään myös muissa hydrauliosissa, kuten venttiileissä ja pumpuissa.

Yksiosainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu täysmetallikotelo takaa luotettavan suojan painepiikeiltä aina 1000 bariin asti ja kestää jopa 10 miljoonaa painesykliä. Suuri käyttölämpötila-alue ja antureiden korkea suojausluokka mahdollistaa käytön erittäin haastavassa teollisuusympäristössä.