You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Induktiiviset anturit
  5. Käyttö liikkuvissa työkoneissa

Induktiiviset anturit - Käyttö liikkuvissa työkoneissa

  • E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Hyvä tiiviysluokka vaativiin ympäristöolosuhteisiin
  • Hyvä autoteollisuuden standardien mukainen EMC-kestoisuus
  • Laaja jännitealue

Induktiiviset anturit - Käyttö liikkuvissa työkoneissa


Käyttö liikkuvassa kalustossa

Induktiivisia antureita käytetään myös liikkuvissa koneissa ja laitteissa. Toisin kuin teollisuusautomatiikkaan suunnitelluissa laitteissa, mobiilivalmiudella varustetuille antureille asetetaan huomattavasti korkeammat vaatimukset. Juuri siksi, että ne on asennettu altistuviin kohtiin, niiden on vastattava erityisvaatimuksia.
Laitteet on suunniteltu siten, että ne kestävät mahdollisimman hyvin lämpöshokkeja ja tärinää. Yhdessä EVM-sarjan ecolink-pistokeliitäntöjen kanssa ovat M-sarjan induktiiviset anturit ihanteellinen yhdistelmä liikkuvalle kalustolle. Jotta anturit toimivat luotettavasti sekä jäätävässä kylmyydessä että kuumien moottoreiden läheisyydessä, niillä on laajennettu lämpötila-alue -40...85 °C. Laitteet kestävät myös nopeita lämpötilanmuutoksia.
Mobiiliantureiden jännitealue 10 - 60 V huolehtii siitä, että korkeatkaan ajoneuvon verkon vaihtelut eivät vaikuta toimintatapaan. Jotta laitteet vastaavat yhä vaativimpia liikkuvan kaluston EMC-vaatimuksia, niiden EMC-kestävyys on entistä parempi.
Monilla antureilla on E1-tyyppihyväksyntä. Tällä saksalaisen auto- ja kuljetusviranomaisen (Kraftfahrtbundesamt) merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan asentaa ajoneuvoihin ilman käyttörajoituksia.