1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Induktiiviset anturit
  5. Käyttö hitsaussovellutuksissa

Induktiiviset anturit - Käyttö hitsaussovellutuksissa

  • Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan
  • Hyvä käyttöaste suuren tuntoetäisyyden ansiosta
  • Laaja tyyppivalikoima
  • Sylinterinmuotoiset mallit suurella kytkentätaajuudella
  • Kestää hitsausroiskeita tarttumattoman pinnoitteen ansiosta


Käyttö hitsausalueella

Magneettiset häiriökentät, joita voi esiintyä vastushitsauksessa, voivat helposti suistaa induktiiviset anturit tasapainosta. Induktiiviset magneettikenttää kestävät W-sarjan anturit on sitä vastoin suojattu erityisellä kelarakenteella. Nämä anturit takaavat AC/DC- ja keskitaajuuden hitsauslaitteistoissa korkean käyttöturvallisuuden ja laitteiston käytettävyysasteen.
Tarttumaton pinnoite saa hitsausroiskeet valumaan pois anturista ja mahdollistaa helpon ja nopean puhdistuksen. Antureiden tuntopinta on valmistettu kestävästä Duroplast-kestomuovista. Metallikotelot on lisäksi päällystetty PTFE-pinnoitteella.
Antureilla on korjauskertoimen K=1 ansiosta kaikkiin metalleihin sama tuntoetäisyys.
Suojaluokka IP 69K tarjoaa luotettavan suojan pölyn ja nesteiden tunkeutumista vastaan.
Yhdessä EVW-sarjan ecolink-pistokeliitäntöjen kanssa ovat W-sarjan induktiiviset anturit ihanteellinen yhdistelmä hitsausalueelle.
R-sarjan täysmetalliantureissa on sekä kierteitetty putki että tuntopinta valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Sen vuoksi ne kestävät hyvin mekaanisia tuntopintaan kohdistuvia iskuja.