1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Induktiiviset anturit
  5. Teollisuus, ajoneuvo-, jäähdytys- ja voiteluainesovellutukset

Induktiiviset anturit - Sopivat teollisuus-, ajoneuvo-, jäähdytys- ja voiteluainesovellutuksiin

  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Luotettava tunnistus pienten anturitoleranssien ansiosta
  • Vähäinen varastointitarve laajan sovellutusalueen ansiosta


Teollisuus-, mobiili-, jäähdytysaine- ja voiteluainesovellutukset

Tämä induktiivisten anturien sukupolvi mahdollistaa vain yhden anturin käytön kolmelle eri käyttöalueelle. Olipa kyse teollisuusautomaatiosta, jäähdytys- ja voiteluaineita käyttävistä sovellutuksista tai mobiilisovellutuksista – tämä ifm-teknologiakonsepti vakuuttaa erityisesti universaalilla ja jatkuvalla käytettävyydellä ja samanaikaisella suurella suorituskyvyllä, lämpötilan vakaudella sekä suuremmilla tuntoetäisyyksillä.
Maksimaalinen luotettavuus taataan laajan -40...85 °C lämpötila-alueen ja suojausluokkien IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 ja IP 69K avulla.