En la actualidad, la supervisión centralizada de datos de sensores de aplicaciones pequeñas o descentralizadas es muy compleja y relativamente cara. Las elevadas inversiones iniciales en la infraestructura requerida o el costoso cableado suelen hacer que estos proyectos resulten poco atractivos y nada rentables. Tenemos la solución definitiva para esto: io-key.
La clave está en la transmisión de los datos de los sensores conectados a través de la red de telefonía móvil (red NB-IoT o 2G) a una nube segura, donde están siempre a disposición del usuario en un tablero de mandos claramente estructurado. Con ello se acabaron los cables de gran longitud para llegar a sensores alejados o las infraestructuras sobredimensionadas y costosas en aplicaciones con pocos sensores.
Así de sencilla es la monitorización de las instalaciones y procesos descentralizados.
Simple: ahorro de tiempo y costes durante la instalación
Con io-key, usted apuesta desde el primer momento por una forma de monitorización de procesos e instalaciones de fácil manejo y, al mismo tiempo, muy potente. Una fuente de alimentación y la disponibilidad de una red GSM: eso es todo lo que el io-key necesita para transmitir a la nube los datos de los sensores IO-Link conectados. La compleja conexión a la red de la empresa o a un sistema de control ya no es necesaria.
Práctico: función de alerta por correo electrónico y SMS, informes automáticos
En el tablero de mando claramente estructurado, el usuario puede establecer con un par de clics los valores límites para los sensores conectados. Si estos valores se superan por exceso o por defecto, el usuario recibe una alerta por correo electrónico o SMS. Asimismo, todos los datos se pueden recopilar y exportar en forma de informes.
Potente: robusta carcasa, amplia gama de sensores
Ya sea en un entorno pulverulento o al aire libre: gracias al grado de protección IP65, el io-key está perfectamente equipado para cualquier tipo de aplicación. Las dos conexiones para sensores permiten poner en práctica numerosos escenarios de monitorización. Para ello, ifm dispone de una amplia gama de sensores IO-Link.
Supervisión de máquinas antiguas mediante pasarela por radio.
Hasta ahora era una práctica común conectar el sensor IO-Link directamente al PLC. Sin embargo, como este solo procesa las señales de conmutación, aproximadamente el 95% de los datos del proceso se pierden. Con el uso del io-key, esta información digital puede transmitirse ahora directamente del proceso a la nube y luego utilizarse para un análisis más detallado de la máquina.
Supervisión de presión en estaciones de bombeo
io-key permite supervisar en todo momento la función correcta de bombeo en estaciones remotas o móviles. La función de alarma informa inmediatamente de las variaciones del valor de referencia, de modo que es posible reaccionar con rapidez y restablecer la potencia de bombeo deseada.
Medición de nivel en depósitos
Los silos con pienso, los tanques para tinta de impresión o los aditivos del hormigón tienen una cosa en común: hay que rellenarlos antes de que estén completamente vacíos. Los proveedores que equipan los tanques de sus clientes con io-key pueden garantizar un suministro fiable e ininterrumpido de los productos. Una vez que se ha alcanzado un nivel de llenado definido, la logística puede activar automáticamente el rellenado. Esto significa una gran mejora en la calidad del servicio.
Mantenimiento predictivo en máquinas remotas
Los ventiladores de cámaras frigoríficas o almacenes descentralizados se pueden supervisar mediante el io-key, al igual que los motores o bombas remotos, como por ejemplo, en la agricultura automatizada. Los daños en los rodamientos, desequilibrios o indicios similares de daños inminentes en las máquinas son detectados por los sensores de vibración y notificados al tablero central a través del io-key. De este modo, los procesos de trabajo importantes no se interrumpen de forma imprevista. Asimismo, la calidad del producto se mantiene gracias a las constantes condiciones de almacenamiento.
Descargar aquí el archivo PDF y completar el formulario
Por favor, asegúrese de tener instalada una versión actual de Adobe Acrobat Reader o Acrobat y active el complemento de su navegador. En caso de que el PDF siga sin poder mostrarse (por ejemplo, cuando se utiliza una tablet o en un teléfono inteligente), utilice la opción de descarga.
Contacto
¿Tiene alguna pregunta sobre el io-key? Le atenderemos con mucho gusto.