• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Cableado inteligente y sencillo con IO-Link

Ingeniería mecánica
Comunicación industrial
IO-Link
Case Study

Un OEM consigue ahorrar hasta un 60 % de tiempo y costes durante la puesta en marcha

Reducción del 30 % en costes de instrumentación

Reducción del 60 % en tiempo de montaje

ROI del 250 % tras un año

Resultados

  • Preparación de cara a la industria 4.0 con los productos IO-Link
  • Ahorros cuantificables de hasta un 30% por tipo de máquina
  • Reducción del tiempo necesario para el montaje y la puesta en marcha en hasta un 60%
  • Ahorro total por año: 100 000 €

El reto

La empresa suministra instalaciones a medida para distintos procesos de producción. Los sistemas que se emplean en la industria alimentaria y de bebidas deben cumplir directrices muy estrictas y estándares muy exigentes, como 3A SSI o EHEDG. Respetando estas directrices se diseñan sistemas de producción asépticos que garantizan el más alto nivel de seguridad de los productos.

Para los fabricantes de equipos originales que producen multitud de máquinas individualizadas adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, contar con componentes de automatización versátiles en el uso y fáciles de instalar supone una ventaja decisiva sobre la competencia. Sin embargo, las personalizaciones específicas para cada cliente plantean numerosos retos a los fabricantes. Para superarlos, es imprescindible ser eficientes, tener tiempos de puesta en marcha reducidos y garantizar la alta seguridad y fiabilidad de las instalaciones. El concepto de automatización que se aplicaba hasta ahora, con cableado paralelo, no ofrecía las opciones necesarias, dados su reducida flexibilidad y sus elevados costes de montaje.

Esquema del sistema IO-Link

Nuestro cliente

Uno de los fabricantes de maquinaria líderes en el sector internacional de la industria alimentaria y de bebidas.

  • Más de 5000 empleados
  • Facturación > 1000 millones de euros
  • Centros de producción en todo el mundo

La empresa quería revisar su concepto de automatización basado en el cableado paralelo con el objetivo de aumentar la eficiencia, reducir los costes y mejorar la flexibilidad, manteniendo al mismo tiempo la estandarización. Con las soluciones IO-Link de ifm, todos estos requisitos se pueden cumplir.

Nuestro cliente

Uno de los fabricantes de maquinaria líderes en el sector internacional de la industria alimentaria y de bebidas.

  • Más de 5000 empleados
  • Facturación > 1000 millones de euros
  • Centros de producción en todo el mundo

La empresa quería revisar su concepto de automatización basado en el cableado paralelo con el objetivo de aumentar la eficiencia, reducir los costes y mejorar la flexibilidad, manteniendo al mismo tiempo la estandarización. Con las soluciones IO-Link de ifm, todos estos requisitos se pueden cumplir.

La solución: ¿por qué ifm?

Gracias al uso de los productos IO-Link de ifm, la empresa consigue una mayor eficiencia, menores costes y una mayor flexibilidad en la tecnología de automatización, al tiempo que permite trabajar de forma estandarizada. Para dar con la solución idónea, el equipo de ventas de ifm analizó el estado de la instalación in situ y diseñó después una arquitectura de red adaptada a los requisitos concretos del cliente. El maestro IO-Link desempeña un papel fundamental: permite adaptar el cableado rápida y fácilmente a distintos tipos de máquinas y, así, reducir los costes derivados de los trabajos de instalación y tendido de cables. El maestro IO-Link tiene un grado de protección IP69K, por lo que se puede utilizar directamente sobre el terreno, sin necesidad de cajas de bornes locales.

La comunicación digital permite utilizar cables estándar sin apantallado, por lo que se emplean menos tipos de cables que antes. El montaje es rápido y sencillo siguiendo el principio "plug & play", mediante conectores M12 que garantizan un cableado correcto y eliminan posibles fuentes de error. Por otro lado, no es necesario un escalado de las señales analógicas y se puede prescindir de las tarjetas de entrada analógica, con lo que se reducen las dimensiones y la complejidad de los controladores. Además de la optimización de la arquitectura de red, los expertos de ifm ofrecen a los clientes una formación sobre el manejo de IO-Link, para que la transición a la tecnología digital resulte más sencilla.

Case Study: Cableado inteligente y sencillo con IO-Link

Estos temas también podrían interesarte