- Novedades de productos
- Alimentación de tensión
- Potentes fuentes de alimentación conmutadas con elevada reserva de potencia
Potentes fuentes de alimentación conmutadas con elevada reserva de potencia
Potentes fuentes de alimentación conmutadas con elevada reserva de potencia
- 50 % de reserva de potencia durante un máximo de 4 segundos
- Entrada de corriente alterna de amplio rango
- Diseño estrecho y compacto
- Elevada eficiencia energética de aprox. 95 %
- Indicadores LED para sobrecarga y salida DC ok
Potencia
Contando con un 50% de reserva de potencia hasta 4 segundos, las fuentes de alimentación ofrecen la suficiente potencia para controlar de forma eficaz el funcionamiento con picos de corriente.
Eficiencia
Las fuentes de alimentación están diseñadas para funcionar de forma especialmente eficiente, alcanzando un alto grado de eficacia energética por encima de la media de aproximadamente un 95%. Con ello se ahorran costes energéticos y disminuye el calor residual del armario eléctrico.
Ahorro de espacio
Gracias a innovadoras técnicas, las nuevas fuentes de alimentación de ifm requieren bastante menos espacio en los armarios eléctricos en comparación con las fuentes habituales de este tipo.
Reserva de potencia
Las fuentes de alimentación ofrecen una excelente reserva de potencia del 50% durante un máximo de 4 segundos para poder hacer frente eficazmente a picos de cargas eléctricas.
Limitación de la corriente de irrupción
En lugar de llevar a cabo una limitación de corriente de conexión con un sencillo elemento NTC, la carga de los condensadores en las nuevas fuentes de alimentación conmutadas de ifm es controlada mediante microprocesador. De esta forma se consigue un arranque óptimo del suministro de tensión.
Largos tiempos de reserva
En caso de que en algún momento pudiera producirse una breve caída de la tensión de la red, p.ej. a causa de procesos de conmutación en la red de suministro, el suministro de tensión está garantizado durante varios milisegundos.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Las fuentes de alimentación conmutadas de ifm proporcionan una potencia nominal específica en todo el rango de temperatura. Hasta que no se alcance una temperatura de funcionamiento de 60ºC no habrá que tener en cuenta la disminución de la capacidad normal.
Bornes dobles
Todas las fuentes de alimentación conmutadas de 24 V están equipadas con bornes dobles. Esto facilita el cableado y permite que el armario eléctrico esté más ordenado.