• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Dispositivo portátil para una localización sencilla de fugas

Dispositivo portátil para una localización sencilla de fugas

Rápida localización de las fugas detectadas

El dispositivo portátil para la localización de fugas es el complemento ideal para la monitorización de la red de aire comprimido mediante sensores. En primer lugar, la fuga puede detectarse y localizarse mediante el análisis de datos. Después, el dispositivo portátil permite identificar, medir y documentar la fuga de forma rápida y sencilla a partir de una pérdida de solo 0,1 litros por minuto.

Control rápido de los costes de la fuga

El SDL100 está equipado con 30 micrófonos ultrasónicos, medición de distancia por láser, cámara y pantalla de 3,5 pulgadas. Los micrófonos detectan el ruido generado por las fugas incluso a volúmenes ambientales elevados. El ultrasonido no audible se convierte en una señal acústica que se transmite a los auriculares. Además, la fuga se visualiza en la imagen en vivo de la cámara en la pantalla. También se muestran las pérdidas actuales de aire comprimido y los costes asociados.

Informes simplificados según la norma ISO 50001

Toda la información sobre la fuga y sus medidas de mantenimiento puede registrarse digitalmente in situ en el SDL100 y transferirse después al software gratuito mediante una memoria USB. Esto simplifica la elaboración de informes según la norma ISO 50001.

Vídeo explicativo: detector de fugas SDL100 / hardware

Vídeo explicativo: detector de fugas SDL100 / software