- Novedades de productos
- Sensores
- Manómetro electrónico con visualización LED
Manómetro electrónico con visualización LED
Sensor de presión fiable combinado con un innovador indicador manométrico mediante LED
Los sensores de presión de ifm se han consolidado a lo largo de muchos años como una solución fiable en la industria alimentaria y de bebidas. Tras las exitosas actualizaciones de los transmisores y las versiones con pantalla, el manómetro electrónico tipo PG también se ha renovado con funciones nuevas y mejoradas.
El indicador LED multicolor permite visualizar de forma clara e inequívoca los rangos de presión, los puntos de conmutación, los valores mínimos y máximos y las curvas de tendencia. Los indicadores de aguja mecánicos, propensos a errores, se sustituyen por LED de larga duración y gran visibilidad. Este avance tecnológico garantiza una mayor claridad y fiabilidad de uso.
Robusta célula cerámica de medición para la máxima seguridad
El sensor de presión destaca por su célula de medición cerámica extremadamente robusta que soporta sin problemas incluso picos de presión y sobrecargas extremas. Gracias a su alta resistencia a los fluidos abrasivos, ofrece una solución duradera y fiable para aplicaciones exigentes.
A diferencia de los sensores convencionales con membrana metálica, la célula de medición cerámica no necesita aceite como medio de transmisión de la presión. Esto elimina por completo el riesgo de contaminación del fluido en caso de daños en el sensor. Esta característica lo hace especialmente adecuado para los estrictos requisitos de higiene de la industria alimentaria y de bebidas.
IO-Link
Además de las funciones típicas, como la parametrización y la transmisión de valores de proceso, el manómetro ofrece más información y opciones a través de IO-Link:
- Optimización de la pantalla (brillo, color, disposición)
- Memoria mín. y máx., contador
- Temperatura del equipo