1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensores de temperatura con conector DEUTSCH, AMP o M12

Sensores de temperatura con conector DEUTSCH, AMP o M12

Sensores de temperatura para aplicaciones móviles

  • Diseño compacto con conexión de proceso G 1/4
  • Longitudes de montaje de 25...200 mm
  • Rango de medición de -50...150 °C
  • Robustos gracias la carcasa de acero inoxidable soldada

Formatos en miniatura para aplicaciones móviles
Los conectores de los nuevos sensores de presión PT/PU permiten una sencilla y rápida instalación en aplicaciones móviles.
Asimismo los sensores disponen de una célula de medición de capa fina soldada directamente a la conexión de proceso. Esta tecnología ofrece una gran precisión en una carcasa extremadamente compacta con tuerca para ancho de llave de 19 mm y una excelente relación precio / prestaciones.

Campos de aplicación
Los sensores de la gama PT/PU están indicados para las aplicaciones móviles y son especialmente adecuados para aplicaciones hidráulicas y neumáticas con una alta presión de funcionamiento.
Gracias a la elevada resistencia a vibraciones y choques, el alto grado de protección, la excelente resistencia CEM, y la conformidad e1, las gamas PT/PU son especialmente adecuadas para su uso en maquinaria móvil.


Ficha informativa actual