1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensor combinado de temperatura y humedad en aceite

Sensor combinado de temperatura y humedad en aceite

Medición de humedad en aire y aceite

  • Supervisión continua del estado de aire y aceites
  • Dos salidas analógicas (4...20 mA) para humedad relativa y temperatura
  • Amplio rango de tensión de entrada 9...33 V DC
  • Temperatura del fluido -20...100 ºC
  • Conexión de proceso G 3/4" para un montaje directo

Aplicación
Fundamentalmente, el agua no es un elemento deseado en líquidos hidráulicos y lubrificantes. Las elevadas concentraciones de agua pueden tener serios efectos adversos para el funcionamiento o incluso causar daños.

Principio de medición
El sensor mide la humedad relativa en aire y aceite con un elemento de medición capacitivo en un rango de 0...100%. Con 0% el fluido no contiene ninguna partícula de agua. En cambio, con 100%, el fluido está completamente saturado. Si hay más agua, ésta ya no se disolverá y estará presente como agua separada. Además de la humedad relativa, el sensor también emite la temperatura del fluido como salida analógica.


Ficha informativa actual