1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. 200° en menos de 2 s: rápido transmisor de temperatura para aplicaciones asépticas

200° en menos de 2 s: rápido transmisor de temperatura para aplicaciones asépticas

Diseño compacto con excelente tiempo de respuesta y rango de medición ampliado

  • Rango de medición de -50...200 °C, escalable mediante IO-Link 1.1
  • Tiempo de respuesta muy rápido: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s
  • LED para la visualización del estado de funcionamiento
  • Versiones con diferentes conexiones de proceso aptas para aplicaciones asépticas
  • Diversas longitudes de montaje en un rango de 25...150 mm

Salida analógica y IO-Link
El transmisor de temperatura dispone de una salida analógica con 4...20 mA. La parametrización se lleva a cabo a través de la interfaz IO-Link integrada.

Rapidez y precisión
Con el sensor Pt1000 de clase A se consigue una alta precisión gracias a la calibración interna de fábrica. Sus características especiales son, además del amplio rango de medición, el excelente tiempo de respuesta. Con ello el sensor se presta para ser utilizado en todos los procesos rápidos y de gran precisión en aplicaciones asépticas.

Transparencia y versatilidad
Un LED bien visible indica la disponibilidad del equipo. El diseño compacto, las conexiones de proceso integradas y las diversas longitudes de sonda permiten un montaje sencillo y con total flexibilidad.


Ficha informativa actual

Conexión de proceso Clamp 3/4"

Conexión de proceso Clamp 1,5"

Conexión de proceso G 1/2 con junta cónica

Conexión de proceso Ø 6 mm