Módulo maestro IO-Link de 8 puertos con LINERECORDER AGENT integrado
Interfaz para la integración en redes de fábricas
Gracias a la integración de LINERECORDER AGENT, el maestro permite la interconexión directa de todos los equipos IO-Link conectados con un servidor local a través de la red Ethernet. Esta conexión permite la lectura directa y el procesamiento por parte de IT de datos de máquinas, parámetros del proceso y datos de diagnóstico.
El software del servidor LINERECORDER SMARTOBSERVER*, de fácil manejo, permite la evaluación de los datos a través de tableros de mandos personalizables por el cliente. Por medio de estos mismos mecanismos de comunicación es posible conectar directamente máquinas e intercambiar datos relevantes para el proceso de producción.
Desde el sensor hasta SAP
Por primera vez es posible transmitir datos de los sensores directamente al software de la empresa, con alcance en toda la fábrica e incluso, a escala mundial. La evaluación de las bases de datos generadas en tiempo real permite un aumento de la eficiencia en la producción y un ahorro energético bajo el concepto de Industria 4.0.
*LINERECORDER SMARTOBSERVER es un software basado en servidor para almacenamiento de datos, mantenimiento preventivo y control de calidad.