You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sistemas de conexión
  4. Conectores hembra M12 con cables más gruesos

Conectores hembra M12 con cables más gruesos

Cables ecolink M12 más gruesos para una menor caída de tensión

  • Los cables con 4 x1 mm2 reducen la caída de tensión
  • Sistema de conexión conforme a la norma para conectores M12 (EN 61076)
  • Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas
  • El tope fijo mecánico protege la junta tórica contra daños
  • Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra

Cable ecolink de alto rendimiento para aplicaciones exigentes
El amplio grosor del cable de 1mm2 permite la transmisión de corrientes más altas con una caída más baja de tensión.
El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se lleva a cabo sin herramientas.
La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente.
Los materiales de gran calidad, además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.