1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos completamente metálicos para la medición segura de distancia

Detectores inductivos completamente metálicos para la medición segura de distancia

Detección directa del cambio de las distancias mecánicas y sencilla parametrización a través de la interfaz IO-Link

  • Detección segura de finales de carrera mediante medición de distancia
  • Carcasa de acero inoxidable de alta calidad, inox (1.4404 / 316L)
  • Amplio rango de temperatura hasta 100 ºC
  • Utilización universal, IP 65 a IP 69K
  • Configurable gracias al perfil IO-Link Smart Sensor

Detectores completamente metálicos con IO-Link
En aplicaciones bajo condiciones adversas, los detectores completamente metálicos hacen frente a muchas exigencias. El amplio rango de temperatura y los altos grados de protección hacen que puedan ser utilizados de forma universal. Gracias al sensor de medición, la distancia al target se puede monitorizar de forma constante. La modificación de las distancias mecánicas se detecta directamente y el reajuste preventivo reduce posibles tiempos de parada de máquinas. El perfil Smart Sensor incluye una serie de opciones de configuración. Los puntos de conmutación y las funciones de salida pueden ser parametrizados. El almacenamiento de existencias de distintos tipos de sensores ya no es necesario, ya que todos los ajustes se pueden realizar a través de la interfaz IO-Link.


Ficha informativa actual