1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Detectores inductivos completamente metálicos de alta calidad con dimensiones compactas

Detectores inductivos completamente metálicos de alta calidad con dimensiones compactas

Detección fiable de finales de carrera con largos alcances, también en caso de condiciones muy adversas con temperaturas hasta 100 ºC

  • Versión en acero inoxidable de alta calidad
  • Compactas dimensiones para un uso en los espacios más reducidos
  • Amplio rango de temperatura hasta 100 ºC
  • Sencilla conexión a través de conector M12
  • La zona de la rosca se puede utilizar en su totalidad
  • Alta fiabilidad gracias al grado de protección de IP 65 a IP 69K

Detectores completamente metálicos
Los detectores completamente metálicos se utilizan en aplicaciones con condiciones ambientales muy adversas que pueden influir en los equipos. Las temperaturas de hasta 100 ºC no afectan a la detección fiable de las posiciones finales. La carcasa de acero inoxidable de alta calidad, en combinación con el conector ecolink, asegura un uso duradero en aplicaciones expuestas a detergentes y humedad. Los elevados alcances garantizan la detección segura con un suficiente exceso de ganancia. Las dimensiones compactas, así como la posibilidad de montar sensores del mismo tipo directamente uno al lado del otro, permiten la detección fiable y duradera de posiciones finales en los espacios más reducidos.


Ficha informativa actual