1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Láser de precisión para detectar objetos muy pequeños

Láser de precisión para detectar objetos muy pequeños

Equipos en formato O6 disponibles en barrera, sistema réflex o reflexión directa con supresión de fondo y con funcionalidad IO-Link

  • Fiables sensores O6 disponibles en barrera, sistema réflex o reflexión directa con supresión de fondo
  • El valor de distancia al objeto se puede emitir a través de IO-Link
  • Preciso ajuste a través de botones teach táctiles o IO-Link
  • Detección de objetos fiable y precisa gracias al punto luminoso homogéneo
  • Orientación exacta del módulo láser que evita la desviación del haz

Láser de precisión para detectar objetos muy pequeños
El nuevo O6 con clase de protección láser 1 permite la detección fiable de objetos muy pequeños con los cuales los sensores con luz roja tradicionales tienen sus limitaciones. Una de las características a destacar es la inclusión de IO-Link como equipamiento de serie.

IO-Link abre perspectivas completamente nuevas
Al igual que ocurre en los sensores analógicos, el valor de distancia al objeto en milímetros puede ser transmitido a través de IO-Link. De este modo, un sensor láser binario se convierte en un preciso sistema de medición de distancia. Esto ofrece nuevas posibilidades de aplicación, como por ejemplo el control de longitudes o alturas de objetos. Gracias a la exacta detección de distancia se pueden poner en práctica además tareas de comprobación p. ej. de presencia de piezas o de su correcto montaje. Incluso con objetos de diferentes colores también se garantiza un alcance fiable de 100 mm. El usuario está así ahora con IO-Link perfectamente equipado para Industria 4.0.


Ficha informativa actual