1. Inicio
  2. Todas las innovaciones de un vistazo

Todas las innovaciones de un vistazo

Presentadas por primera vez en vivo en la feria SPS IPC DRIVES 2018 - las últimas novedades de ifm. Descubra sensores, controladores y sistemas para sus futuros procesos de producción.

Obtenga ahora su entrada para la feria SPS

Desde ifm nos complace invitarle a la feria SPS.

Experimente ifm en vivo en el pabellón 7a, stand 302. Las innovaciones de ifm, junto con su rendimiento tecnológico, las interfaces de fácil manejo para usuarios y operadores y sus posibilidades de aplicación universal, están entre las mejores del mercado. Haga clic en "Su entrada" y el código será insertado automáticamente - de forma gratuita. Después simplemente imprima su entrada para la feria SPS IPC DRIVES.

Soluciones completas para garantizar la capacidad de proceso en máquinas

Transparencia, eficiencia y conectividad son las palabras clave cuando hablamos de optimización, reducción de costes y monitorización de procesos de fabricación. El requisito previo para ello es una comunicación continua desde los equipos más pequeños (p. ej. sensores integrados) hasta todas las líneas de producción, naves y ubicaciones. Es una conexión y comunicación a escala internacional de la industria manufacturera.

Avance digital con IO-Link

Los sensores IO-Link de ifm ofrecen actualmente posibilidades completamente nuevas para los usuarios. De esta forma se generan p. ej. datos adicionales de los sensores que pueden ser utilizados para alcanzar la máxima eficiencia y ahorro de costes. La transparencia de los procesos es posible desde la máquina hasta ERP, optimizando así al máximo los sistemas de automatización existentes. Por otra parte, IO-Link ofrece todavía mucho más.