Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | G 1/2 rosca exterior |
Resistencia a la presión [bar] | 30 |
---|
Tensión de alimentación [V] | 20...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 45 |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 20 |
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 400 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración [cm/s] | 150...300 |
---|
Gradiente de temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
---|
Ajuste del punto de conmutación | potenciómetro |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Materiales | PBT-GF20 |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4305 / 303) |
Conexión de proceso | G 1/2 rosca exterior |
Indicación |
|
---|
Componentes incluidos |
|
---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC |
---|