1. Inicio
  2. Productos
  3. IL4300

Detector inductivo

IL4300

Detector inductivo

IL4300

  • Alcance muy amplio
  • Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
  • Gran superficie activa de sensor
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
{{ifmVariantName}}



  • ce
Datos técnicos
Características del producto
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 100
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 400 x 100 x 30
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] 47...63
Tensión de alimentación [V] 90...250 AC
Salidas
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 11
Corriente de carga mínima [mA] 10
Corriente residual máx. [mA] 5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 200
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 500
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 2
Rango de detección
Alcance [mm] 100
Alcance ajustable
Valor por defecto de alcance [mm] 100
Alcance real Sr [mm] 100 ± 10 %
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] < 15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -15...15
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
Datos mecánicos
Carcasa rectangular
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] 400 x 100 x 30
Materiales PVC
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — IL4300-00 — 06.03.2003 —