La medición de temperatura es una de las mediciones más importantes en el control de procesos. En la industria alimentaria y de bebidas, una medición de temperatura precisa y fiable es esencial para garantizar la calidad y la seguridad del producto.
El TCC de ifm ha sido desarrollado para resolver los desafíos de los productos convencionales de medición de temperatura. Especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una temperatura precisa y estable (por ejemplo, pasteurizadores o esterilizadores).
En este webinar descubrirá cómo tener el estado de calibración del TTC constantemente bajo control sin ningún esfuerzo, cómo simplificar los procedimientos de calibración periódica y limitar el número de sensores de temperatura instalados en el sistema.
Además, apreciará las enormes ventajas de utilizar el sensor con IO-Link, en términos de cantidad y calidad del intercambio de datos.
El webinar comenzará el jueves 21 de enero de 2021 a las 10.30, con una duración de seminario de unos 20 minutos y con la oportunidad de hacer preguntas posteriores.
Ángel Cabezuelo | |
Desde mis inicios como Ingeniero Químico desde 1996, conociendo el mundo de los procesos industriales, tanto metalúrgicos como químicos en tratamientos de agua, mi vida derivó al mundo de la automatización industrial. Después de 19 años, ahora como técnico especialista en ifm estoy inmerso en la revolución 4.0. Nuestro know-how bajo la premisa "Close to you" es el vínculo entre nuestros clientes, convirtiéndolos en socios en los proyectos actuales y futuros. |