Debido a la situación de Emergencia de Salud Pública declarada por la OMS a causa del brote del coronavirus, hemos pospuesto este evento. Informaremos de la nueva fecha lo antes posible. |
---|
Workshop sobre Industria 4.0 en el Sector Agroalimentario en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela.
Nuestros especialistas presentaran diferentes soluciones adaptadas al sector agroalimentario y casos de éxito reales.
• Optimización de procesos de producción y mantenimiento.
• Aumento de la eficiencia y efectividad.
• Reducción de costes.
• Ventajas frente a la competencia y oportunidades de crecimiento.
9:00 - 9:30h Recepción
De 9.30 a 11.30. Presentaciones técnicas
❶ Sensórica Agro: Tecnología IO-Link como alternativa sencilla y económica a los equipos analógicos para el control de procesos de producción.
❷ Mejora de las instalaciones en el sector Agroalimentario.
❸ Soluciones para Diagnóstico y Monitorización en el sector Agroalimentario.
11.30 - 12.00 Pausa Café
12.00 – 13.30 Exposición/Demostración