- Productos
- Accesorios
- Accesorios para sistemas de identificación
- Tags para sistemas RFID 125 kHz
Tags para sistemas RFID 125 kHz
- Tags para el uso en el rango de temperaturas elevadas de hasta 200 C
- Distancias de escritura y de lectura grandes, de hasta 80 mm
- Montaje a ras de los tags en metal
- Fijación universal sencilla
- Para el montaje en palés y en portapiezas
Tags para sistemas RFID 125 kHz
Tags para el sistema RFID de 125 kHz
Los tags son los portadores de información del sistema RFID. Tienen una carcasa robusta y fácil de montar con un transpondedor integrado.
Los tags sirven para codificar, p. ej., portapiezas en sistemas de transporte guiado. ifm ofrece diferentes versiones de tags para diversas aplicaciones. La gama incluye diseños cilíndricos, métricos o especiales. Para el uso en rangos de temperatura altos, p. ej., en instalaciones de pintura o en hornos industriales, los tags están disponibles con una gran resistencia a temperaturas extremas.