1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sistemas de identificación
  5. Tags para sistemas RFID UHF

Accesorios para sistemas de identificación - Tags para sistemas RFID UHF

  • Distancias de escritura y de lectura grandes, de hasta 80 mm
  • Montaje a ras de los tags en metal
  • Uso en el rango de temperaturas de hasta 130 C
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos


Tags para el sistema RFID UHF

Los tags son los portadores de información del sistema RFID. Tienen una carcasa robusta y fácil de montar con un transpondedor integrado. El transpondedor se compone de un microchip con una memoria regrabable hasta 100.000 veces y de la bobina de la antena. Los tags se fijan a los objetos a codificar y establecen así una conexión lógica entre el código y el objeto correspondiente, p. ej., un palé de mercancía.