You probably do not come from: Spain.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Productos
  3. Accesorios
  4. Accesorios para sistemas de identificación
  5. Tags para sistemas RFID 13,56 MHz

Accesorios para sistemas de identificación - Tags para sistemas RFID 13,56 MHz

  • Distancias de escritura y de lectura grandes, de hasta 80 mm
  • Montaje a ras de los tags en metal
  • Uso en el rango de temperaturas de hasta 130 C
  • Montaje sencillo, rápido y seguro
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos

Accesorios para sistemas de identificación - Tags para sistemas RFID 13,56 MHz


Tags para el sistema RFID de 13,56 MHz

Los tags son los portadores de información del sistema RFID. Tienen una carcasa robusta y fácil de montar con un transpondedor integrado.
Los tags sirven para codificar, p. ej., portapiezas en sistemas de transporte guiado. ifm ofrece diferentes versiones de tags para diversas aplicaciones. La gama incluye diseños cilíndricos, métricos o especiales. Para el uso en rangos de temperatura altos, p. ej., en instalaciones de pintura o en hornos industriales, los tags están disponibles con una gran resistencia a temperaturas extremas.